IMX264カメラモジュール:高速グローバルシャッター技術を産業用途に展開

23件中1-9件を表示

  • リチウムIMX264-MIPI-M12

    リチウムIMX264-MIPI-M12

    $499.00
  • LI-JETSON-CB-IMX264M12

    LI-JETSON-CB-IMX264M12

    $689.00
  • LI-JETSON-CB-IMX264M12-D

    LI-JETSON-CB-IMX264M12-D

    $1,189.00
  • LI-JETSON-CB-IMX264M12-H

    LI-JETSON-CB-IMX264M12-H

    $3,189.00
  • LI-JETSON-CB-IMX264M12-T

    LI-JETSON-CB-IMX264M12-T

    $1,669.00
  • LI-JETSON-KIT-IMX264M12

    LI-JETSON-KIT-IMX264M12

    $629.00
  • LI-JETSON-KIT-IMX264M12-D

    LI-JETSON-KIT-IMX264M12-D

    $1,129.00
  • LI-JETSON-KIT-IMX264M12-H

    LI-JETSON-KIT-IMX264M12-H

    $3,099.00
  • LI-JETSON-KIT-IMX264M12-T

    LI-JETSON-KIT-IMX264M12-T

    $1,619.00

IMX264は、ソニーが開発した最先端のCMOSイメージセンサーで、高速産業用画像処理アプリケーション向けに特別に設計されています。このセンサーは、グローバルシャッター技術で際立っており、高速で動く物体を歪みなく撮影することができます。高速、優れた感度、高度な機能を兼ね備えたIMX264は、精度と迅速な画像取得が重要な、要求の厳しいマシンビジョンやファクトリーオートメーション環境に最適化されています。

詳細スペック表

仕様 詳細
センサータイプ グローバルシャッター付きCMOS
解像度
2448×2048ピクセル(5.0 MP)
ピクセルサイズ 3.45 µm x 3.45 µm
光学フォーマット 2/3″
最大フレームレート 163fps(フル解像度)
シャッタータイプ グローバルシャッター
出力フォーマット 8/10/12ビットRAW
ダイナミック・レンジ 71 dB
動作温度 -5°C から +60°C
消費電力 < 2.5W (typical at full resolution)
インターフェース SLVS-EC 8レーン

ユースケース(アプリケーション)

IMX264センサーは、以下のような幅広い高速産業用画像処理アプリケーションに優れています:

  1. 高速マシンビジョンシステム
  2. 自動光学検査 (AOI)
  3. ロボットガイダンスとビンピッキング
  4. 製品の高速選別と品質管理
  5. 高度道路交通システム(ITS)
  6. スポーツと動作分析
  7. 3D測定と計測
  8. メディカル&ライフサイエンス・イメージング

IMX264センサーの主な特長

グローバルシャッター技術

  • フレーム全体を同時にキャプチャすることで、モーションアーチファクトを排除し、動きの速い被写体や相対的な動きの速いシナリオでも鮮明な画像を確保します。

卓越したスピード

  • 5.0MPフル解像度で163fpsという驚異的なフレームレートを実現し、高速処理のための超高速画像キャプチャを可能にします。

高感度

  • ピクセルサイズが3.45 µmと大きいため、低照度の産業環境でも優れた感度と画質を実現。

SLVS-ECインターフェース

  • ソニーの高速SLVS-EC(Scalable Low Voltage Signaling with Embedded Clock)インターフェースを採用し、高速で効率的なデータ転送を実現。

柔軟な出力オプション

  • 8/10/12ビットRAW出力をサポートし、さまざまな画像処理要件やビット深度のニーズに対応する汎用性を提供します。

低ノイズ性能

  • 高度なノイズ低減技術により、さまざまな産業環境で画像の鮮明さと精度を維持。

IMX264センサーの利点

  1. 比類なき高速イメージング
    • グローバルシャッターと高フレームレートの組み合わせにより、高度なマシンビジョンアプリケーションに不可欠な、非常に高速で動く物体やプロセスを鮮明に捉えることができる。
  2. 歪みのない画像
    • グローバルシャッター技術により、ローリングシャッターのアーチファクトがなく、動く被写体を正確に表現できます。
  3. 産業用途における汎用性
    • 高解像度、高速、高画質のIMX264は、品質検査からロボットガイダンスまで、幅広い産業作業に適しています。
  4. オートメーションにおける生産性の向上
    • このセンサーの高速性能は、生産ラインの高速化と自動化プロセスの効率化を可能にする。
  5. さまざまな照明下で優れた性能を発揮
    • 大きなピクセルサイズと高度なノイズリダクションは、産業現場で一般的なさまざまな照明条件下で優れた画質を実現します。
  6. 簡素化されたシステム統合
    • SLVS-ECインターフェースは高速データ転送を容易にし、システム全体の設計を簡素化し、統合コストを削減する可能性がある。
  7. 測定と分析の精度
    • 高解像度で歪みのない画像は、正確な測定と詳細な分析を可能にし、計測や品質管理アプリケーションに不可欠です。

ソニーIMX264イメージセンサーは、高速産業用画像処理技術の最高峰です。グローバルシャッター機能、卓越したフレームレート、高解像度の組み合わせにより、最も要求の厳しいマシンビジョンおよびファクトリーオートメーションアプリケーションに理想的な選択肢となります。次世代検査システムの開発、ロボットビジョン機能の強化、モーション解析の限界への挑戦など、IMX264は、現代の産業用画像処理に求められる厳しい要件を満たし、それを超えるスピード、精度、信頼性を提供します。